Обзор
Особенности и преимущества
- Output P1dB: 30.5 dBm typical at 22 GHz to 42 GHz
- PSAT: 31 dBm typical at 22 GHz to 42 GHz
- Gain: 18 dB typical at 22 GHz to 42 GHz
- Input return loss: 22 dB typical at 22 GHz to 42 GHz
- Output return loss: 23 dB typical at 22 GHz to 42 GHz
- Output IP3: 38 dBm typical at 22 GHz to 42 GHz
- Supply voltage: 5 V typical at 1500 mA
- 50 Ω matched input and output
- Die size: 3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
Подробнее о продукте
The ADPA7008CHIP is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), 31 dBm saturated output power (1 W) distributed power amplifier that operates from 20 GHz to 54 GHz. The amplifier provides a gain of 18 dB, an output power for 1 dB compression (P1dB) of 30.5 dBm, and a typical output third-order intercept (IP3) of 38 dBm at 22 GHz to 42 GHz. The ADPA7008CHIP requires 1500 mA from a 5 V supply voltage (VDD) and features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the RFIN and RFOUT pads connected via one 0.076 mm (3 mil) ribbon bond of 0.076 mm (3 mil) minimal length.
APPLICATIONS
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.