Обзор
Особенности и преимущества
- Output P1dB: 31 dBm typical at 22 GHz to 36 GHz
- PSAT: 32 dBm typical at 22 GHz to 36 GHz
- Gain: 21.5 dB typical at 22 GHz to 36 GHz
- Output IP3: 41 dBm typical at 22 GHz to 44 GHz
- Supply voltage: 5 V typical at 1400 mA maximum
- 50 Ω matched input and output
- Die size: 3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
Подробнее о продукте
The ADPA7007CHIP is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), distributed power amplifier that operates from 18 GHz to 44 GHz. The amplifier provides a gain of 21.5 dB, an output power for 1 dB compression (P1dB) of 31 dBm, and a typical output thirdorder intercept (IP3) of 41 dBm. The ADPA7007CHIP requires 1400 mA from a 5 V supply on the supply voltage (VDD) and features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data was taken with the chip connected via two 0.025 mm wire bonds that are at least 0.31 mm long.
Applications
- Military and space
- Test instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.