Обзор
Особенности и преимущества
- Output P1dB: 29 dBm
- PSAT: 29.5 dBm
- Gain: 23.5 dB
- Output IP3: 38 dBm
- Supply voltage: 5 V at 800 mA
- Integrated power detector
- 50 Ω matched input/output
- Die size: 2.750 mm × 1.805 mm × 0.102 mm
Подробнее о продукте
The ADPA7006CHIP is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), distributed power amplifier that operates from 18 GHz to 44 GHz. The amplifier provides 23.5 dB of small signal gain, 29 dBm output power for 1 dB compression, and a typical output third-order intercept of 38 dBm. The ADPA7006CHIP requires 800 mA from a 5 V supply on the supply voltage (VDD), and features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration in multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm wire bonds that are less than 0.31 mm long.
Applications
- Military and space
- Test instrumentation
- Communications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPA7006 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.