Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 18.5 dB typical at 45 GHz to 75 GHz
- Input return loss: 20.0 dB typical at 45 GHz to 75 GHz
- Output return loss: 22.0 dB typical at 45 GHz to 75 GHz
- Output P1dB: 22.0 dBm typical at 45 GHz to 75 GHz
- PSAT: 24.0 dBm typical at 45 GHz to 75 GHz
- Output IP3: 31.0 dBm typical at 45 GHz to 75 GHz
- Supply voltage: 3.5 V at 550 mA
- 50 Ω matched input and output
- Die size: 2.940 mm × 3.320 mm × 0.05 mm
Подробнее о продукте
The ADPA7004CHIPS is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), balanced medium power amplifier, with an integrated temperature compensated on-chip power detector that operates from 40 GHz to 80 GHz. In the lower band of 40 GHz to 45 GHz, the ADPA7004CHIPS provides a gain of 17 dB typical, an output third-order intercept (IP3) of 30.5 dBm, and output power for 1 dB gain compression (P1dB) of 21.5 dBm. In the upper band of 75 GHz to 80 GHz, the ADPA7004CHIPS provides a gain of 16 dB (typical), an output IP3 of 31.5 dBm, and an output P1dB of 20.5 dBm. The ADPA7004CHIPS requires 550 mA from a 3.5 V supply. The ADPA7004CHIPS amplifier input and output are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the RFIN and RFOUT pads connected via one 0.076 mm (3 mil) ribbon bond of 0.076 mm (3 mil) minimal length.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPA7004 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.