Обзор
Особенности и преимущества
- Output P1dB: 28 dBm (typical at 34 GHz to 44 GHz)
- PSAT: 30 dBm (typical at 20 GHz to 34 GHz)
- Gain: 15 dB (typical at 34 GHz to 44 GHz)
- IP3: 40 dBm (typical)
- Supply voltage: 5 V at 600 mA
- Die size: 2.75 mm × 1.805 mm × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The ADPA7002CHIP is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), distributed power amplifier that operates from 20 GHz to 44 GHz. The amplifier provides 15 dB of small signal gain, 28 dBm output power at 1 dB gain compression (P1dB), and a typical output third-order intercept (IP3) of 40 dBm. The amplifier requires 600 mA from a 5 V supply on VDD2A, VDD2B, and VDD1. The ADPA7002CHIP also features inputs/outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, and facilitates integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the on substrate chip connected via two wire bonds that are 0.025 mm (1 mil) wide and 0.31 mm (12 mils) long.
Applications
- Military and space
- Test instrumentation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPA7002 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.