Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления: 14.5 дБ, тип., от 50 ГГц до 70 ГГц
- S11: 22 дБ, тип., от 50 ГГц до 70 ГГц
- S22: 19 дБ, тип., от 50 ГГц до 70 ГГц
- P1dB: 17 дБм, тип., от 50 ГГц до 70 ГГц
- Мощность насыщения (PSAT): 21 дБм, тип.
- OIP3: 25 дБм, тип., от 70 ГГц до 90 ГГц
- Питание: 3.5 В, 350 мА
- Согласованные с 50 Ом вход и выход
- Размеры кристалла: 2.5 мм × 3.32 мм × 0.05 мм
Подробнее о продукте
ADPA7001CHIPS — это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) монолитная интегральная схема СВЧ балансного усилителя средней мощности с интегрированным термокомпенсированным детектором мощности, которая работает в диапазоне частот от 50 ГГц до 95 ГГц. В нижней части диапазона, от 50 ГГц до 70 ГГц, ADPA7001CHIPS обеспечивает коэффициент усиления 14.5 дБ (типичное значение), точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3) 25.5 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную 17 дБм. В верхней части диапазона, от 70 ГГц до 90 ГГц, ADPA7001CHIPS обеспечивает коэффициент усиления 14 дБ (типичное значение), OIP3 по выходу 25 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную 17.5 дБм. Компонент потребляет ток 350 мА от источника напряжения питания 3.5 В. Входы/выходы усилителя ADPA7001CHIPS имеют внутреннее согласование с 50 Ом, что упрощает его интеграцию в многокристальные модули. Все характеристики в техническом описании получены при подключении ленточным соединителем минимальной длины (0.076 мм/3 мил).
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Оборонная и космическая техника
- Инфраструктура телекоммуникационных систем
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPA7001-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.