Обзор

Особенности и преимущества

  • POUT with PIN = 27.0 dBm: 45.0 dBm typical at 5.4 GHz to 6.0 GHz
  • Small signal gain: 30.5 dB typical at 4.8 GHz to 5.4 GHz
  • Frequency range: 4.8 GHz to 6.0 GHz
  • PAE with PIN = 27.0 dBm: 56.5% typical at 5.4 GHz to 6.0 GHz
  • VDD: 28 V at IDQ = 350 mA with a 10% duty cycle
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm, LFCSP

Подробнее о продукте

The ADPA1107 is a gallium nitride (GaN), broadband power amplifier, delivering 45.0 dBm (35 W) with 56.5% typical power added efficiency (PAE) across a bandwidth of 4.8 GHz to 6.0 GHz. The ADPA1107 provides ±0.5 dB gain flatness from 5.4 GHz to 6.0 GHz.

The ADPA1107 is ideal for pulsed applications such as radar, public mobile radio, and general-purpose amplification.

The ADPA1107 is housed in a 40-lead, 6 mm × 6 mm, lead frame chip scale package (LFCSP).

APPLICATIONS

  • Weather radars
  • Marine radars
  • Military radars
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.