Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency range: 2.7 GHz to 3.5 GHz
  • POUT: 46 dBm typical with PIN = 21 dBm at 2.7 GHz to 3.1 GHz
  • Power gain: 25 dB typical with PIN = 21 dBm at 2.7 GHz to 3.1 GHz
  • Small signal gain: 34.5 dB typical at 2.7 GHz to 3.1 GHz
  • PAE: 56% typical with PIN = 21 dBm at 2.7 GHz to 3.1 GHz
  • Supply voltage: VDD = 50 V at IDQ = 300 mA with 10% duty cycle
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV package

Подробнее о продукте

The ADPA1106 is a gallium nitride (GaN), broadband power amplifier that delivers 46 dBm (40 W) with 56% typical power added efficiency (PAE) across a bandwidth of 2.7 GHz to 3.1 GHz. The ADPA1106 has a gain flatness of ±0.15 dB across the 2.7 GHz to 3.1 GHz frequency range.

The ADPA1106 is ideal for pulsed applications such as marine, weather, and military radar.

The ADPA1106 comes in a 32-lead, lead frame chip scale package, premolded cavity (LFCSP_CAV) and is specified for operation from −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Weather radar
  • Marine radar
  • Military radar
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.