Обзор
Особенности и преимущества
- Output power with PIN = 19 dBm: 46 dBm typical
- Small signal gain: 34.5 dB typical at 0.9 GHz to 1.4 GHz
- Power gain with PIN = 19 dBm: 27 dB typical
- Bandwidth: 0.9 GHz to 1.6 GHz
- PAE with PIN = 19 dBm: 60% typical at 0.9 GHz to 1.4 GHz
- Supply voltage: VDD = 50 V at 400 mA on 10% duty cycle
- 32-Lead, 5 mm × 5 mm, LFSCP_CAV package
Подробнее о продукте
The ADPA1105 is a gallium nitride (GaN), broadband power amplifier that delivers 46 dBm (40 W) with 60% typical power added efficiency (PAE) across a bandwidth of 0.9 GHz to 1.4 GHz. The ADPA1105 provides ±0.5 dB gain flatness across a bandwidth of 0.9 GHz to 1.4 GHz. The ADPA1105 is ideal for pulsed applications such as wireless infrastructure, radar, public mobile radio, and general-purpose amplifications. The ADPA1105 comes in a 32-lead, lead frame chip scale package, premolded cavity (LFCSP_CAV).
APPLICATIONS
- Weather radar
- Marine radar
- Military radar
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.