Обзор
Особенности и преимущества
- Charge pump with automatic gain selection of 1x, 1.5x, and 2x for maximum efficiency.
- 92% peak efficiency
- 9 independent and programmable LED drivers
- Each driver capable of 25 mA (full scale)
- PWM input for implementing content adjustable brightness control (CABC)
- Dedicated reset pin and built-in power on reset (POR)
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADP8866 combines a programmable backlight LED charge pump driver with automatic blinking functions. Nine LED drivers can be independently programmed at currents up to 25 mA. The current level, fade time, and blinking rate can be programmed once and executed autonomously on a loop. Separate fade in and out times can be set for the backlight LEDs.
Driving all of this is a two capacitor charge pump with gains of 1×, 1.5×, and 2×. This setup is capable of driving a maximum IOUT of 240 mA from a supply of 2.5 V to 5.5 V. A full suite of safety features including short-circuit, overvoltage, and over-temperature protection allow easy implementation of a safe and robust design. Additionally, input inrush currents are limited via an integrated soft start combined with controlled input to output isolation.
APPLICATIONS
- Mobile display backlighting
- Mobile phone keypad backlighting
- LED indication and status lights
- Automated LED blinking
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.