Обзор
Особенности и преимущества
- Схема накачки заряда с автоматическим выбором коэффициента усиления 1×, 1.5× и 2× для поддержания максимального КПД
- 7 независимых, программируемых драйверов светодиодов: 6 драйверов с выходным током 30 мА (тип.);
- 1 драйвер с выходным током 60 мА (тип.)
- Программируемый предельный ток (128 уровней)
- Режим ожидания с потребляемым током <1 мкА
- 16 программируемых времен затухания/включения
- от 0.1 с до 5.5 с
- Выбор линейного, квадратичного и кубического закона изменения скорости изменения тока
- Сигнал управления режимом затухания/включения с повышенным приоритетом по сравнению с запрограммированной последовательностью
- Все функции программирования обеспечиваются I2C-совместимым интерфейсом
- Отдельный вывод сброса и интегрированная схема сброса при включении питания
- Защита от короткого замыкания, перегрузки по напряжению и перегрева
- Внутренний мягкий запуск для ограничения начальных бросков тока
- Развязка между входом и выходом при коротких замыканиях или отключении
- Работает с напряжениями VIN от 2.5 В, блокировка при просадке напряжения (UVLO) на уровне VIN = 2.0 V
- Миниатюрный корпус WLCSP с 20 шариковыми контактами (2.15 мм × 2.36 мм × 0.6 мм) и 20-выводный корпус LFCSP (4 мм × 4 мм × 0.75 мм)
Подробнее о продукте
ADP8861 – это драйвер на базе схемы накачки заряда с расширенными возможностями, обеспечивающий независимое управление до семи светодиодов. Шесть каналов позволяют независимо изменять управляющий ток в диапазоне до 30 мА (тип.). Максимальный ток, который может подаваться на седьмой светодиод, равен 60 мА. Для всех светодиодов поддерживается возможность программирования минимального/максимального токов и времен затухания/включения через интерфейс I2C®. Светодиоды также могут объединяться в группы для уменьшения количества команд процессора, необходимых для настройки времен затухания/включения.
Все функции управления обеспечиваются двумя схема накачки заряда с коэффициентами усиления 1×, 1.5× и 2×. Микросхема способна выдавать максимальный ток IOUT 240 мА при работе от источника напряжения питания в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В. Интеграция полного набора защитных функций, включая защиту от короткого замыкания, перегрузки по напряжению и перегрева, позволяет легко реализовывать безопасные и надежные проекты. Кроме того, компонент имеет интегрированную функцию мягкого запуска для ограничения начальных бросков входного тока и поддерживает контролируемую развязку между входом и выходом.
Области применения
- Подсветка дисплеев мобильных телефонов
- Подсветка клавиатуры мобильных телефонов
- Подсветка сдвоенных дисплеев RGB
- Светодиодная индикация
- Универсальные схемы подсветки малоформатных дисплеев
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.