Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise: 18 μV rms
  • Power supply rejection ratio (PSRR): 66 dB at 10 kHz at VOUT = −3 V
  • Positive or negative enable logic
  • Stable with small 2.2 μF ceramic output capacitor
  • Input voltage range: −2.7 V to −28 V
  • Maximum output current: −200 mA
  • Low dropout voltage: −185 mV at −200 mA load
  • Initial accuracy: ±1%
  • Accuracy over line, load, and temperature
    • +2% maximum/−3% minimum
  • Low quiescent current, IGND = −650 μA with −200 mA load
  • Low shutdown current: −2 μA
  • Adjustable output from −1.22 V to −VIN + VDO
  • Current-limit and thermal overload protection
  • 6- and 8-lead LFCSP and 5-lead TSOT
  • Supported by ADIsimPower tool

Подробнее о продукте

The ADP7182 is a CMOS, low dropout (LDO) linear regulator that operates from −2.7 V to −28 V and provides up to −200 mA of output current. This high input voltage LDO is ideal for regulation of high performance analog and mixed signal circuits operating from −27 V down to −1.2 V rails. Using an advanced proprietary architecture, it provides high power supply rejection and low noise, and achieves excellent line and load transient response with a small 2.2 μF ceramic output capacitor.

The ADP7182 is available in fixed output voltage and an adjustable version that allows the output voltage to range from −1.22 V to −VIN + VDO via an external feedback divider.

The following fixed output voltages are available from stock: −5 V (3 mm × 3 mm LFCSP), −1.8 V, −2.5 V, −3 V, −5 V (TSOT), −1.2 V, −1.5 V, −2.5 V, −5 V (2.00 mm × 2.00 mm LFCSP). Additional voltages are available by special order.

The ADP7182 regulator output noise is 18 μV rms independent of the output voltage. The enable logic is capable of interfacing with positive or negative logic levels for maximum flexibility.

The ADP7182 is available in 5-lead TSOT, 6- and 8-lead LFCSP packages for a small, low profile footprint.

Applications

  • Regulation to noise sensitive applications
    • Analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuits, precision amplifiers
  • Communications and infrastructure
  • Medical and healthcare
  • Industrial and instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP7182
ADP7182-1.2
ADP7182-1.5
ADP7182-1.8
ADP7182-2.5
ADP7182-3.0
ADP7182-5.0

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Типовые проекты (6)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.