Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 3.3 В - 20 В
- Максимальный выходной ток: 500 мА
- Низкий шум: 15 мкВ, ср.кв. (версии с фиксированным выходным напряжением)
- Коэффициент ослабления пульсаций питания: 60 дБ на 10 кГц, VOUT = 3.3 В
- Защита от обратного тока
- Низкое падение напряжения: 350 мВ при 500 мА
- Начальная погрешность: ±0.8%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: от −2% до +1%
- Низкий потребляемый ток: 900 мкА при VIN = 10 В, IOUT = 500 мА
- Низкий ток в режиме отключения: <50 мкА при VIN = 12 В, стабилен при работе с небольшим керамическим выходным конденсатором 1 мкФ
- 3 варианта фиксированного выходного напряжения: 1.8 В, 3.3 В и 5 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP7105 – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), изготавливаемый по технологии КМОП, который работает с напряжениями от 3.3 В до 20 В и обеспечивает выходной ток до 500 мА. Этот LDO-стабилизатор идеально подходит для стабилизации высококачественных аналоговых и аналого-цифровых схем, работающих с напряжениями питания от 1.22 В до 19 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре ADP7105 обеспечивает высокий коэффициент ослабления пульсаций питания и низкий шум, а также поддерживает превосходный переходный отклик на изменения напряжения сети и нагрузки при использовании небольшого керамического выходного конденсатора номиналом 1 мкФ.
ADP7105 выпускается в трех версиях с фиксированным напряжением и в версии с регулируемым выходным напряжением, которая позволяет изменять выходное напряжение в диапазоне от 1.22 В до 19 В при помощи внешнего делителя обратной связи. ADP7105 также имеет возможность подключения внешнего конденсатора мягкого запуска для программирования времени включения.
Обратите внимание, что в техническом описании обсуждение функции измерения (SENSE) вывода SENSE/ADJ распространяется только на модели с фиксированным выходным напряжением, а функции входа регулировки (ADJ) – только на модель с регулируемым выходным напряжением. Так, например, рис. 1 иллюстрирует функцию измерения, а рис. 2 – функцию входа регулировки.
Выходное напряжение шума ADP7105 равно 15 мкВ, ср.кв. и не зависит от выходного напряжения. Цифровой выходной сигнал “питание в норме” позволяет подсистеме питания контролировать качество выходного напряжения. Программируемая пользователем функция блокировки при просадке напряжения с прецизионным порогом упрощает процедуру включения/отключения нескольких источников питания.
ADP7105 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Корпус LFCSP обеспечивает очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи для систем, требуется выходной ток до 500 мА при маленьком, низкопрофильном корпусе.
Области применения
- Стабилизация напряжения в схемах, чувствительных к шумам:
- Схемы с АЦП и ЦАП,
- прецизионные усилители,
- высокочастотные генераторы,
- схемы синхронизации и схемы ФАПЧ
- Оборудование систем связи
- Медицина и здравоохранение
- Промышленная и измерительная техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP7105 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.