Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 3.3 В - 20 В
- Максимальный выходной ток: 500 мА
- Низкий шум: 15 мкВ, ср.кв. (версии с фиксированным выходным напряжением)
- Коэффициент ослабления пульсаций питания: 60 дБ на 10 кГц, VOUT=3.3 В
- Защита от обратного тока
- Малое падение напряжения: 200 мВ при нагрузке 500 мА
- Начальная погрешность: ±0.8%
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP7104 - это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO, low dropout), изготавливаемый по технологии КМОП, который работает с входными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 20 В и обеспечивает выходной ток до 500 мА. Этот LDO-стабилизатор с высоким входным напряжением идеально подходит для стабилизации высококачественных аналоговых и аналого-цифровых схем, работающих с напряжениями питания от 19 В до 1.22 В. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре компонент обеспечивает высокий коэффициент ослабления пульсаций питания, низкий шум, а также превосходный переходный отклик на изменения напряжения сети и условий нагрузки, при использовании небольшого керамического выходного конденсатора номиналом 1 мкФ.
ADP7104 выпускается в семи версиях с фиксированным выходным напряжением и в версии с регулируемым выходным напряжением, которая позволяет изменять выходное напряжение в диапазоне от 1.22 В до VIN − VDO при помощи внешнего делителя в цепи обратной связи.
Выходное напряжение шума ADP7104 равно 15 мкВ, ср.кв. и не зависит от выходного напряжения. Цифровой выход "питание в норме" может быть использован схемами контроля подсистемы питания для проверки качества выходного напряжения. Программируемая пользователем функция блокировки при просадке напряжения с прецизионным порогом упрощает процедуру включения/отключения в системах с несколькими напряжениями питания.
ADP7104 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Малогабаритный, низкопрофильный корпус LFCSP обеспечивает очень компактное решение с превосходными характеристиками теплопередачи для систем, где требуется выходной ток до 500 мА.
Области применения
- Стабилизация напряжения в схемах, чувствительных к шумам:
- Схемы с АЦП и ЦАП, прецизионные усилители, высокочастотные генераторы, схемы синхронизации и синтезаторы с ФАПЧ
- Оборудование систем связи
- Медицина и здравоохранение
- Промышленная и измерительная техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (15)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.