Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Малое падение напряжения: 150 мВ при 200 мА
- Малопотребляющая технология КМОП: потребляемый ток 20 мкА
- Режим отключения: потребляемый ток 0.2 мкА
- Выходной ток 250 мА
- Совместим по выводам с MAX667
- Стабилен при работе с конденсатором нагрузки 10 мкФ
- Детектор низкого напряжения батареи
- Фиксированное (+5 В) или регулируемое выходное напряжение
- Диапазон входных напряжений: от +3.5 В до +16.5 В
- Детектор просадки напряжения
Подробнее о продукте
ADP667 - это прецизионный стабилизатор с малым падением напряжения, способный обеспечивать выходной ток до 250 мА. Он может использоваться в конфигурации с фиксированным выходным напряжением +5 В без применения дополнительных внешних компонентов или регулируемым при помощи двух внешних резисторов выходным напряжением в диапазоне от +1.3 В до +16 В. Выбор режима работы с фиксированным или регулируемым выходным напряжением осуществляется автоматически на основании напряжения на входе SET. Комбинация малого потребляемого тока (20 мкА) и режима ожидания, или отключения (0.2 мкА), делает данный компонент особенно привлекательным для систем с питанием от батарей. При выходном токе 100 мкА падение напряжения составляет всего 5 мВ, что позволяет работать с минимальным запасом относительно входного напряжения и продлить срок службы элемента питания. При повышении выходного тока падение напряжения возрастает незначительно и составляет всего 150 мВ при выходном токе 200 мА. Компонент поддерживает работу с широким диапазоном входных напряжений от 3.5 В до 16.5 В.Компонент имеет такие дополнительные функции, как детектор просадки напряжения и компаратор напряжения для контроля состояния батареи. Детектор просадки напряжения может использоваться для индикации потери стабилизации, а детектор низкого напряжения батареи может использоваться для контроля входного напряжения питания.
ADP667 представляет собой совместимый по выводам функциональный аналог MAX667. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускается в 8-выводном корпусе DIP, а также в узком корпусе SOIC для поверхностного монтажа.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Портативные измерительные приборы
- Сотовые телефоны
- Устройства с питанием от батарей
- Портативное оборудование
- Приборы с питанием от солнечной энергии
- Линейные источники питания с высоким КПД
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.