Обзор

Особенности и преимущества

  • Расширитель GPIO на 18 линий или контроллер матричной клавиатуры 10 × 8
  • Линии GPIO конфигурируются как входы общего назначения, выходы общего назначения или выводы строк/столбцов клавиатуры
  • Интерфейс I2C с автоматическим инкрементом адреса
  • Напряжение питания от 1.7 В до 3.6 В
  • Функция блокировки клавиатуры
  • Выход прерывания с открытым стоком
  • Прерывания по нажатию и высвобождению клавиш
  • Прерывание входа общего назначения с программируемым уровнем
  • Программируемые подтягивающие к питанию резисторы
  • Счетчик событий, вызванных изменением состояния клавиш, с прерыванием при переполнении
  • Подавление дребезга контактов до 275 мкс по линии сброса и входам общего назначения
  • Реактивный ток 1мкА тип.
  • Ток опроса 55 мкА тип.
  • Корпус LFCSP 4 мм × 4 мм
  • Миниатюрный корпус WLCSP 2 мм x 2 мм, с шагом 0.4 мм
  • Для микросхемы в корпусе LFCSP доступно несколько адресов I2C, что позволяет использовать несколько расширителей портов на одной шине

Подробнее о продукте

ADP5587 - это расширитель портов ввода/вывода и контроллер матричной клавиатуры, предназначенный для телефонов, в которых требуется работа с большими матричными клавиатурами типа QWERTY и большим количеством линий ввода/вывода. ИМС расширителей портов ввода/вывода применяются в мобильных платформах для решения проблемы ограниченного количества линий ввода/вывода общего назначения (General Purpose Input/Output, GPIO) в главном процессоре.

В миниатюрном корпусе ADP5587, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, реализована достаточная вычислительная мощность для выполнения всех функций сканирования и дешифрации клавиатуры, а также оповещения процессора о нажатии и высвобождении клавиш через интерфейс I2C и прерывание. ADP5587 освобождает основной микропроцессор от необходимости контроля состояния клавиатуры, минимизируя потребляемый ток и увеличивая доступную пропускную способность. Он также содержит буфер FIFO и счетчик для регистрации и отслеживания последовательности до десяти необработанных событий, связанных с изменением состояния клавиш или линий ввода общего назначения (GPI). Буфер поддерживает возврат указателя в начальное состояние при переполнении и формирование прерывания.

ADP5587 имеет функцию блокировки клавиатуры с возможностью формирования прерывания при нажатии или высвобождении клавиши. Все взаимодействие с процессором осуществляется через одну линию прерывания и две линии совместимого с I2C интерфейса. ADP5587 может быть сконфигурирован как контроллер матричной клавиатуры, имеющей до 8 строк × 10 столбцов (максимум 80 клавиш).

При использовании ADP5587 для работы с клавиатурами, имеющими меньшее количество клавиш, незадействованные выводы строк и столбцов можно перенастроить для работы в качестве входов или выходов общего назначения. Выводы строк матрицы имеют обозначения R0 - R7, выводы столбцов - обозначения C0 - C9. После включения питания все выводы строк и столбцов по умолчанию сконфигурированы как GPI и должны быть запрограммированы для использования в качестве линий матричной клавиатуры или выходов общего назначения (GPO).

Для микросхемы в корпусе LFCSP существует два варианта адресов I2C, что позволяет уменьшить вероятность конкуренции за порт и позволить двум микросхемам ADP5587 работать на одной шине I2C (см. руководство по заказу)

Области применения

  • Расширитель портов ввода/вывода и контроллер клавиатуры, предназначенный для телефонов с клавиатурой типа QWERTY 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.