Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Эффективный асинхронный повышающий преобразователь напряжения, рассчитанный на управление до 6 белых светодиодов
  • Диапазон входных напряжений 2.7 В - 5.5 В
  • 128 программируемых уровней тока светодиодов подсветки (30 мА, максимум)
  • Измерение интенсивности окружающего освещения с автономной регулировкой подсветки
  • Программируемые длительности интервалов плавного гашения/включения подсветки
  • Программируемые интервалы мерцания подсветки
  • 8 конфигурируемых выводов GPIO (вход, выход, интерфейс клавиатуры до 4 × 4 )
  • До трех вспомогательных линии подключения светодиодов (1 выделенная, 2 конфигурируемых)
  • 64 программируемых уровня тока вспомогательных светодиодов (14 мА, максимум)
  • Программируемые длительности интервалов плавного гашения/включения вспомогательных светодиодов
  • Программируемые интервалы включения и отключения вспомогательных светодиодов (функция мигания)
  • I2C-совместимый последовательный интерфейс
  • Линия прерывания для выдачи сигнала во внешний процессор (INT)
  • Аппаратный сигнал прерывания (RST)
  • Защитное токоограничение
  • Защита от перегрева
  • Компонент доступен в малых 24-выводных корпусах LFCSP 4.0 мм× 4.0 мм

Подробнее о продукте

ADP5520 - это универсальный однокристальный драйвер белых светодиодов подсветки с конфигурируемым расширителем портов ввода/вывода. Данный компонент подходит для применения в мобильных телефонах, требующих подсветки откидной или сдвигаемой части, а также детектирования и формирования сигналов ввода/вывода, светодиодной индикации и работы с клавиатурой. ADP5520 имеет совместимый с I2C® последовательный интерфейс и одну линию прерывания, что позволяет значительно сократить количество линий в гибком кабеле, необходимых для интерфейса с процессором обработки сигналов.

ADP5520 способен определять уровни интенсивности внешнего освещения и соответствующим образом подстраивать яркость подсветки, продлевая срок службы батареи.

По завершении конфигурирования ADP5520 может осуществлять управление интенсивностью подсветки откидной/сдвигающейся части телефона, длительностями активного/неактивного интервалов и приглушением света без вмешательства основного процессора, обеспечивая сбережение ценного ресурса батареи.

Области применения

  • Драйвер подсветки дисплея для телефонов со сдвигающейся или откидывающейся клавиатурой и одним или несколькими светодиодными индикаторами

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.