Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений:
от 2.7 В до 15.0 В - Потребляемый ток 700 нА при низком уровне EN1 и SYNC/MODE
- Погрешность выходного напряжения ±1.5% во всем температурном диапазоне в режиме ШИМ
- Частота коммутации 600 кГц (или 1.2 МГц) и поддержка синхронизации от внешнего входного сигнала с частотой от 400 кГц до 1.4 МГц
- Канал 1: понижающий импульсный стабилизатор на 800 мА
- Канал 2: понижающий импульсный стабилизатор с крайне низким энергопотреблением
- Канал 3: ключ нагрузки цепи высокого напряжения
- Функция быстрого разряда выхода (QOD)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP5310 совмещает два понижающих импульсных стабилизатора и один ключ нагрузки в 16-выводном корпусе TSSOP_EP, удовлетворяющем жестким требованиям к характеристикам и занимаемой на печатной плате площади. Компонент поддерживает непосредственное подключение к входным напряжениям в широком диапазоне от 2.7 В до 15 В и может использоваться совместно с многоэлементными литиевыми или щелочными/никель-металлгидридными батареями, а также источниками питания иного типа.
Понижающий импульсный стабилизатор в канале 1 использует схему управления током с постоянной частотой сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которая обеспечивает превосходные показатели стабильности и переходного отклика. Максимальный выходной ток в этом режиме составляет 800 мА. Благодаря возможности автоматического переключения между режимом ШИМ и режимом пропуска импульсов (PSM) достигается превосходный КПД при небольших выходных токах. Сигнал "питание в норме" указывает на то, что выходное напряжение канала 1 находится в пределах 92% от своего номинального значения.
Канал 2 содержит интегрированный понижающий импульсный стабилизатор с крайне низким энергопотреблением, рабочим режимом которого управляет вывод SYNC/MODE. При подаче на вывод SYNC/MODE напряжения низкого логического уровня стабилизатор работает в режиме гистерезиса, потребляя ток всего 700 нА при нулевой нагрузке и обеспечивая выходной ток до 50 мА. Режим гистерезиса помогает достичь превосходного КПД при мощностях менее 1 мВт и может использоваться в качестве постоянно активного источника питания в системах с питанием от батарей. Когда на вывод SYNC/MODE подается напряжение высокого логического уровня, стабилизатор переключается в традиционный режим ШИМ с постоянной частотой коммутации для поддержания низких пульсаций выходного напряжения в чувствительных к шуму схемах. В этом режиме стабилизатор обеспечивает выходной ток до 300 мА.
В канале 3 интегрирован ключ нагрузки цепи высокого напряжения. Он работает с напряжениями в диапазоне от 1.65 В до 5.5 В, а его вход подключен к выходу канала 2. Ключ нагрузки обеспечивает развязку доменов питания и продлевает срок службы батарей.
Для поддержания безопасности работы в ADP5310 реализованы такие функции, как защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и блокировка при просадке напряжения на входе (under-voltage lockout, UVLO). Компонент имеет рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Счетчики электроэнергии, газа и воды
- Портативные измерительные приборы и измерительные приборы с питанием от батарей
- Медицинская техника
- Постоянно активные источники питания
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (3)
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.