Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений запуска: 2.15 В - 6.50 В
- Стабилизация поддерживается при напряжениях от 2.00 В
- Крайне низкий потребляемый ток: 260 нА В отсутствие нагрузки
- Выбираемое выходное напряжение от 1.2 В до 3.6 В (или от 0.8 В до
- 5.0 В)
- Погрешность выходного напряжения ±2.5% во всем температурном диапазоне
- Выбираемый режим работы: режим гистерезиса или широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
- Выходной ток до 50 мА в режиме гистерезис
- Флаг VINOK для контроля уровня входного напряжения
- Остановка коммутации с очень коротким временем реакции
- Режим работы с коэффициентом заполнения импульсной последовательности 100%
- Опция быстрого разряда выходного напряжения (QOD)
- Блокировка при просадке напряжения, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
- 10-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
- Диапазон рабочих температур перехода от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
ADP5304 - это обладающий высоким КПД и крайне низким энергопотреблением понижающий стабилизатор напряжения, который потребляет ток всего 260 нА для стабилизации напряжения в отсутствие нагрузки.
The ADP5304 имеет диапазон входных напряжений от 2.15 В до 6.50 В, что позволяет использовать его совместно с многоэлементными щелочными или никель-металгидридными элементами, литий-ионными батареями или высокоимпедансными источниками питания. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0.8 В до 5.0 В при помощи внешнего резистора VID, подключаемого к земле. Для построения полнофункционального решения на базе ADP5304 достаточно всего четырёх миниатюрных внешних компонентов.
Для работы в режиме гистерезиса вывод MODE ADP5304 подключается к земле. В режиме гистерезиса стабилизатор поддерживает превосходный КПД при потребляемой мощности менее 1 мВт и обеспечивает выходной ток до 50 мА. Компонент делает возможным очень эффективное управление энергопотреблением при получении малых количеств энергии от высокоимпедансной батареи или устройства сбора электроэнергии для заряда обычного конденсатора или суперконденсатора.
Для контроля напряжения источника в ADP5304 интегрирован крайне малопотребляющий компаратор с программируемым при производстве источником опорного напряжения.
Опорное напряжение в режиме гистерезиса используется в качестве порогового значения для запуска и прекращения коммутации, позволяя работать с высокоимпедансными источниками питания.
К другим ключевым особенностям ADP5304 относятся отдельный вход разрешения, быстрый разряд выходного напряжения, а также функции защиты, включая защиту от перегрузки по току, отключение при перегреве (TSD) и блокировку при просадке входного напряжения (UVLO).
ADP5304 выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и имеет номинальный диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Счетчики электроэнергии, газа и воды
- Устройства сбора электроэнергии
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Медицинские приборы
- Постоянно активные источники питания
Продукты
Области применения и технологии
-
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.