Обзор

Особенности и преимущества

  • Main input voltage range: 3.0 V to 5.5 V
  • Three 1800 mA buck regulators
  • 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package
  • Regulator accuracy: ±1.8%
  • Factory programmable or external adjustable VOUTx
  • Precision Enables for easier power sequencing
  • Power Good Pins for monitoring of each regulator
  • 3 MHz buck operation with forced PWM and auto PWM/PSM modes
  • BUCK1/BUCK2/BUCK3: output voltage range from 0.8 V to 3.8 V

Подробнее о продукте

The ADP5135 combines three high performance buck regulators. It is available in a 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP.

The high switching frequency of the buck regulators enables tiny multilayer external components and minimizes the board space. When the MODE pin is set to high, the buck regulators operate in forced PWM mode. When the MODE pin is set to low, the buck regulators operate in PWM mode only when the load is above a predefined threshold. When the load current falls below this predefined threshold, the regulator operates in power save mode (PSM), improving the light load efficiency.

Buck1 and Buck2 operate in sync and Buck3 operates out of phase to reduce the input capacitor requirement. Regulators in the ADP5135 are activated through dedicated enable pins. The default output voltages can be externally set in the adjustable version, or factory programmable to a wide range of preset values in the fixed voltage version.

Applications

  • Power for processors, ASICS, FPGAs, and RF chipsets
  • Portable instrumentation and medical devices
  • Space constrained devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.