Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон основного входного напряжения: 2.5 В - 5.5 В
  • Два понижающих импульсных стабилизатора (1200 мА) и два LDO-стабилизатора (300 мА)
  • 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
  • Погрешность стабилизаторов ±1.8%
  • Программируемые при производстве или регулируемые внешними цепями напряжения VOUTx
  • Входы разрешения с прецизионными порогами для упрощения процедуры включения/отключения питания
  • Вывод "питание в норме"
  • Частота коммутации импульсных стабилизаторов 3 МГц, режим принудительной ШИМ и автоматическое переключение между режимами ШИМ и PSM
  • Импульсные стабилизаторы: диапазон выходных напряжений от 0.8 В до 3.8 В
  • LDO-стабилизаторы: диапазон выходных напряжений от 0.8 В до 5.2 В
  • LDO-стабилизаторы: диапазон входных напряжений от 1.7 В до 5.5 В
  • LDO-стабилизаторы: высокое ослабление пульсаций питания и низкий выходной шум

Подробнее о продукте

ADP5134 совмещает в себе два высококачественных понижающих импульсных стабилизатора и два стабилизатора с малым падением напряжения (low dropout, LDO). Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Высокая частота коммутации импульсных стабилизаторов позволяет использовать миниатюрные многослойные внешние компоненты и минимизировать пространство, занимаемое на печатной плате. При подаче на вывод MODE напряжения высокого логического уровня импульсные стабилизаторы работают в режиме принудительной широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При подаче на вывод MODE напряжения низкого логического уровня импульсные стабилизаторы работают в режиме ШИМ при токе нагрузки выше предустановленного порога, а при меньшем токе нагрузки переключаются в в энергосберегающий режим (power saving mode, PSM) для повышения КПД.

Для смягчения требований к входному конденсатору импульсные стабилизаторы работают в противофазе по отношению друг к другу. Низкий потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений LDO-стабилизаторов, входящих в состав ADP5134, позволяют продлить срок службы батарей в портативных устройствах. LDO-стабилизаторы поддерживают ослабление пульсаций питания более 60 дБ на частотах до 10 кГц, работая с запасом по напряжения всего 500 мВ.

Интегрированные в ADP5134 стабилизаторы активируются при помощи отдельные выводов разрешения. Выходные напряжения устанавливаются внешней цепью в регулируемой версии или фиксируются на определенном уровне при изготовлении микросхемы в версии с фиксированным напряжением.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

    • Питание процессоров, специализированных микросхем (ASIC), микросхем программируемой логики (FPGA) и РЧ чипсетов
    • Портативные измерительные и медицинские приборы
    • Устройства с ограничениями на занимаемые габариты

    Продукты

    Области применения и технологии

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    5V uPMU BuckDesigner

    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.