Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
  • Два понижающих импульсных стабилизатора на 800 мА
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 16 шариковыми контактами, 2 мм × 2 мм
  • Погрешность стабилизатора: ±1.8%
  • Фиксированные при производстве или регулируемые внешними цепями напряжения VOUTx
  • Работает с частотой коммутации 3 МГц в режиме принудительной ШИМ с автоматическим переключением в режим PSM
  • Диапазон выходных напряжений: 0.8 В - 3.8 В

Подробнее о продукте

ADP5133 совмещает в себе два высокопроизводительных понижающих импульсных стабилизатора, интегрированные в миниатюрном корпусе WLCSP с 16 шариковыми контактами (2 мм × 2 мм), который удовлетворяет жестким требованиям к техническим характеристикам и занимаемому на печатной плате пространству.

Высокая частота коммутации стабилизаторов позволяет использовать миниатюрные многослойные внешние компоненты и сократить, тем самым, занимаемую на печатной плате площадь. При высоком уровне напряжения на выводе MODE стабилизаторы работают в режиме принудительной ШИМ. Если на вывод MODE подается напряжение низкого логического уровня, а ток нагрузки не превышает предустановленный пороговый уровень, стабилизаторы продолжают оставаться в том же режиме. Когда ток нагрузки падает ниже порогового уровня, стабилизаторы переключаются в энергосберегающий режим (power save mode, PSM) для повышения КПД при небольших нагрузках.

Для уменьшения габаритов входного конденсатора и уровня шумов каналы работают в противофазе.

Для активации стабилизаторов используются отдельные выводы разрешения, а их выходные напряжения могут независимо устанавливаться при помощи внешних резистивных цепей обратной связи.

Области применения

  • Питание процессоров, микросхем ASIC, FPGA и ВЧ чипсетов
  • Портативные измерительные и медицинские приборы
  • Устройства с жесткими требованиями к габаритам

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.