Обзор
Особенности и преимущества
- Wide input voltage range:
4.0 V to 15 V - High efficiency architecture
- Up to 2 MHz switching frequency
- 6 synchronous rectification dc-to-dc converters:
Channel 1 - 3A buck regulator
Channel 2 - 1.15A buck regulator
Channel 3 - 1.5A buck regulator
Channel 4 - 0.8A buck regulator
Channel 5 - 2A buck regulator
- 2 low quiescent current keep-alive LDO regulators:
LDO1 – 400mA regulator
LDO2 – 300mA regulator - Control circuitry:
Charge pump for internal switching driver power supply
I2C-programmable output levels and power sequencing - Package: 72-ball, 4.5 mm × 4.0 mm × 0.6 mm WLCSP (0.5 mm pitch)
Подробнее о продукте
The ADP5080 is a fully integrated, high efficiency power solution for multicell lithium ion battery applications. The device can connect directly to the battery, which eliminates the need for preregulators and, therefore, increases the battery life of the system.
The ADP5080 integrates two keep-alive LDO regulators, five synchronous buck regulators, a configurable four-switch buck boost regulator, and a high voltage LDO regulator. The ADP5080 is a highly integrated power solution that incorporates all power MOSFETs, feedback loop compensation, voltage setting resistor dividers, and discharge switches, as well as a charge pump to generate a global bootstrap voltage.
All these features help to minimize the number of external components and PCB space required, providing significant advantages for portable applications. The switching frequency is selectable on each channel from 750 kHz to 2 MHz.
Key functions for power applications, such as soft start, selectable preset output voltage, and flexible power-up and power-down sequences, are provided on chip and are programmable via the I2C interface with fused factory defaults. The ADP5080 is available in a 72-ball WLCSP 0.5 mm pitch package.
Applications
- Tablets
- Space Constrained Applications
- Portable Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.