Обзор
Особенности и преимущества
- Input supply voltage range: 2.85 V to 5.5 V
- Generates well regulated, independently resistor programmable VPOS and VNEG outputs
- Boost regulator to generate VPOS output
- Adjustable positive output to 35 V
- Integrated 2.0 A main switch
- Inverting regulator to generate VNEG output
- Adjustable negative output to −30 V
- Integrated 1.20 A main switch
- 1.2 MHz or 2.4 MHz switching frequency with optional external frequency synchronization from 1.0 MHz to 2.6 MHz
- Resistor programmable soft start timer
- Slew rate control for lower system noise
- Individual precision enable and flexible start-up sequence control for symmetric start, VPOS first, or VNEG first
- Out of phase operation
- UVLO, OCP, OVP, and TSD protection
- 1.61 mm × 2.18 mm, 20-ball WLCSP
- −40°C to +125°C junction temperature range
Подробнее о продукте
The ADP5076 is a dual, high performance, dc-to-dc regulator that generates independently regulated positive and negative rails. The input voltage range of 2.85 V to 5.5 V supports a wide variety of applications. The integrated main switch in both regulators enables generation of an adjustable positive output voltage up to +35 V and a negative output voltage down to −30 V.
The ADP5076 operates at a pin selected 1.2 MHz or 2.4 MHz switching frequency. The ADP5076 can synchronize with an external oscillator from 1.0 MHz to 2.6 MHz to ease noise filtering in sensitive applications. Both regulators implement programmable slew rate control circuitry for the metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) driver stage to reduce electromagnetic interference (EMI). Flexible start-up sequencing is provided with the options of manual enable, simultaneous mode, positive supply first, and negative supply first.
The ADP5076 includes a fixed internal or resistor programmable soft start timer to prevent inrush current at power-up.
Other key safety features in the ADP5076 include overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), thermal shutdown (TSD), and input undervoltage lockout (UVLO).
The ADP5076 is available in a 20-ball wafer level chip scale package (WLCSP) and is rated for a −40°C to +125°C junction temperature range.
Applications
- Bipolar amplifiers, ADCs, DACs, and multiplexers
- Charge coupled device (CCD) bias supply
- Optical module supply
- RF power amplifier bias
- Time of flight module supply
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.