Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide input voltage range:
    2.85 V to 15 V
  • Adjustable negative output to VIN − 39 V
  • Integrated 800 mA main switch
  • 1.2 MHz/2.4 MHz switching frequency with optional external frequency synchronization from 1.0 MHz to 2.6 MHz
  • Resistor programmable soft start timer
  • Slew rate control for lower system noise
  • Precision enable control
  • UVLO, OCP, OVP, and TSD protection
  • 1.61 mm × 2.18 mm, 12-ball WLCSP
  • −40°C to +125°C junction temperature
  • Supported by the ADIsimPower tool set

Подробнее о продукте

The ADP5075 is a high performance dc-to-dc inverting regulator used to generate negative supply rails.

The input voltage range of 2.85 V to 15 V supports a wide variety of applications. The integrated main switch enables the generation of an adjustable negative output voltage down to 39 V below the input voltage.

The ADP5075 operates at a pin selected 1.2 MHz/2.4 MHz switching frequency. The ADP5075 can synchronize with an external oscillator from 1.0 MHz to 2.6 MHz to ease noise filtering in sensitive applications. The regulator implements programmable slew rate control circuitry for the MOSFET driver stage to reduce electromagnetic interference (EMI).

The ADP5075 includes a fixed internal or resistor programmable soft start timer to prevent inrush current at power-up. During shutdown, the regulator completely disconnects the load from the input supply to provide a true shutdown.

Other key safety features in the ADP5075 include overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), thermal shutdown (TSD), and input undervoltage lockout (UVLO).

The ADP5075 is available in a 12-ball WLCSP and is rated for a −40°C to +125°C junction temperature range.

Applications
  • Bipolar amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs),  digital-to-analog converters (DACs), and multiplexers
  • Charge coupled device (CCD) bias supplies
  • Optical module supplies
  • Radio Frequency (RF) power amplifier (PA) bias

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5075

Инструменты проектирования

ADP5073/ADP5074/ADP5075 Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.