Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений питания: 2.85 В - 5.5 В
  • Генерирует индивидуально программируемые при помощи резисторов выходные напряжения VPOS и VNEG с низкой погрешностью стабилизации
  • Повышающий стабилизатор для формирования выходного напряжения VPOS
    • Регулируемое положительное выходное напряжение до 35 В
    • Интегрированный ключ первичной цепи питания на 1.0 A
  • Инвертирующий стабилизатор для формирования выходного напряжения VNEG
    • Регулируемое отрицательное выходное напряжение от −30 В
    • Интегрированный ключ первичной цепи питания на 0.6 A
  • Частота коммутации 1.2 МГц/2.4 МГц с возможностью синхронизации от внешнего сигнала с частотой от 1.0 МГц до 2.6 МГц
  • Программируемый при помощи резистора таймер мягкого запуска
  • Управление скоростью фронтов для уменьшения шума в системе
  • Индивидуальные входы разрешения с прецизионным порогом и гибкие возможности управления процедурой запуска: симметричный старт, запуск VPOS первым или VNEG первым
  • Работа со смещением по фазе
  • Функции защиты UVLO, OCP, OVP и TSD
  • 20-контактный корпус WLCSP, 1.61 мм × 2.18 мм
  • Рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADP5072 – это двуканальный высококачественный стабилизатор постоянного напряжения, который формирует положительное и отрицательное напряжения с независимой регулировкой.

Компонент имеет диапазон входных напряжений от 2.85 В до 5.5 В, благодаря чему он может использоваться в широком спектре областей применения. Интегрированные в каждом канале ключи цепи питания позволяют формировать регулируемые отрицательное выходное напряжение от -30 В и положительное выходное напряжение до 35 В.

ADP5072 работает с выбираемой при помощи внешнего вывода частотой коммутации 1.2 МГц или 2.4 МГц. Он также может быть синхронизирован с внешним генератором с частотой от 1.0 МГц до 2.6 МГц для облегчения фильтрации шума в чувствительных к шуму схемах. Оба стабилизатора содержат программируемую схему управления скоростью изменения фронтов в каскаде драйвера полевого МОП транзистора, позволяющую сократить уровень электромагнитных помех. Компонент имеет широкий возможности управления процедурой запуска, включая ручное разрешение работы, одновременное включение, включение положительного напряжения первым или отрицательного напряжения первым.

ADP5072 имеет таймер мягкого запуска с фиксированным или программируемым при помощи внешнего резистора интервалом для предотвращения броска тока при включении.

К другим ключевым функциям, интегрированным в ADP5072, относятся защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP), защита от перегрузки по напряжению (overcurrent protection, OVP), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и блокировка при просадке входного напряжения (input undervoltage lockout, UVLO).

ADP5072 выпускается в корпусе WLCSP с 20 шариковыми контактами и имеет гарантированный рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Усилители, АЦП, ЦАП и мультиплексоры с биполярным питанием
  • Питание приборов с зарядовой связью (ПЗС)
  • Питание оптических модулей
  • Смещение РЧ усилителей мощности (УМ)
  • Модули питания для систем измерения расстояния по времени пролета

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP5072

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.