Обзор
Особенности и преимущества
- Default charging termination voltage at 3.6 V
- Fully compatible with USB 3.0 and USB Battery Charging 1.2 Compliance Plan Specification
- Tolerant input voltage from −0.5 V to +20 V (USB VBUS)
- Fully programmable via I2C
- Flexible digital control inputs
- Up to 2.1 A current from an ac charger in LDO mode
- Built-in current sensing and limiting
- Operating input voltage from 4 V to 6.7 V
- As low as 55 mΩ battery isolation FET between battery and charger output
- Thermal regulation prevents overheating
- Compliant with JEITA 1 and JEITA 2 Li-Ion battery charging temperature specifications
- SYS_EN flag permits the system to be disabled until battery is at the minimum required level for guaranteed system start-up
- 4 mm × 4 mm LFCSP package
Подробнее о продукте
The ADP5063 charger is fully compliant with USB 3.0 and the USB Battery Charging 1.2 Compliance Plan Specification, and enables charging via the mini USB VBUS pin from a wall charger, car charger, or USB host port.
The ADP5063 operates from a 4 V to 6.7 V input voltage range but is tolerant of voltages up to 20 V, thereby alleviating concerns about USB bus spikes during disconnection or connection scenarios.
The ADP5063 features an internal field effect transistor (FET) between the linear charger output and the battery. This permits battery isolation and, therefore, system powering under a dead battery or no battery scenario, which allows immediate system function upon connection to a USB power supply.
Based on the type of USB source, which is detected by an external USB detection chip, the ADP5063 can be set to apply the correct current limit for optimal charging and USB compliance.
The ADP5063 has three factory-programmable digital input/out-put pins that provide maximum flexibility for different systems. These digital input/output pins permit a combination of features, such as input current limits, charging enable and disable, charging current limits, and a dedicated interrupt output pin.
APPLICATIONS
- Single cell LiFePO4 portable equipment
- Portable medical devices
- Portable instrumentation devices
- Portable consumer devices
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP5063 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.