Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.6 mm x 2 mm WLCSP Package
  • Fully programmable via I2C
  • Flexible digital control inputs
  • Up to 2.1 A current from an ac charger in LDO mode
  • Operating input voltage from 4.0 V to 6.7 V
  • Tolerant input voltage -0.5 V to +20 V (USB VBUS)
  • Fully compatible with USB 3.0 and USB Battery Charging Specification 1.2
  • Built-in current sensing and limiting
  • As low as 30 mΩ battery isolation FET between battery and charger output
  • Thermal regulation prevents over heating
  • Compliant with JEITA 1 and JEITA 2 Li-Ion battery charging temperature specifications
  • SYS_EN flag permits the system to be disabled until battery is at minimum required level for guaranteed system start-up.

Подробнее о продукте

The ADP5061 charger is fully compliant with USB 3.0 and the USB Battery Charging Specification 1.2 and enables charging via the mini USB VBUS pin from a wall charger, car charger, or USB host port.

The ADP5061 operates from a 4 V to 6.7 V input voltage range but is tolerant of voltages up to 20 V. The 20 V voltage tolerance alleviates the concerns about the USB bus spiking during disconnect or connect scenarios.

The ADP5061 features an internal FET between the linear charger output and the battery. This permits battery isolation and, hence, system powering under a dead battery or no battery scenario, which allows for immediate system function on connection to a USB power supply.

Based on the type of USB source, which is detected by an external USB detection chip, the ADP5061 can be set to apply the correct current limit for optimal charging and USB compliance.

The ADP5061 has three factory programmable digital input/output pins that provide maximum flexibility for different systems. These digital input/output pins permit combinations of features such as, input current limits, charging enable and disable, charging current limits, and a dedicated interrupt output pin.

APPLICATIONS

  • Digital still cameras
  • Digital video cameras
  • Single cell Li-Ion portable equipment
  • PDAs, audio, GPS devices
  • Portable medical devices
  • Mobile phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.