Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений:
4.5 В - 15.5 А - Погрешность выходного напряжения ±1.5% во всем температурном диапазоне
- Регулируемая от 250 кГц до 2 МГц частота коммутации с поддержкой работы на удвоенной частоте в каждом канале
- Стабилизация питания
Каналы 1 и 2: программируемые синхронные понижающие стабилизаторы на 2 A/4 A/6 A с драйвером транзистора в цепи низкого напряжения
Каналы 3 и 4:
синхронные понижающие стабилизаторы на 2.5 A
- Возможность параллельного включения
Один выход на 12 A (параллельное объединение каналов 1 и 2)
Один выход на 5 A (параллельное объединение каналов 3 и 4) - Низкая плотность шума 1/f
40 мкВ, ср.кв. при VREF 0.8 В в полосе 10 Гц - 100 кГц - Входы разрешения с прецизионным порогом 0.811 В
- Активный ключ разряда выхода
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Микросхема ADP5054 сочетает в одном 48-выводном корпусе LFCSP четыре высококачественных понижающих импульсных стабилизатора, обеспечивая решение, удовлетворяющее самым жёстким требованиям к характеристикам и занимаемому на печатной плате пространству. Компонент поддерживает непосредственное подключение к высоким входным напряжениям (до 15.5 В) без использования предварительных стабилизаторов.
Каналы 1 и 2 содержат интегрированные полевые МОП транзисторы в цепи высокого напряжения и драйверы МОП транзистора в цепи низкого напряжения. В качестве силового элемента в цепи низкого напряжения может применяться внешний полевой транзистор с каналом N-типа для получения решения с оптимальным КПД и программируемым током 2 A, 4 A или 6 A. Объединив каналы 1 и 2 параллельно, можно получить один выход с нагрузочной способностью до 12 A.
Каналы 3 и 4 содержат интегрированные МОП транзисторы как в цепях высокого, так и в цепях низкого напряжений, обеспечивая выходной ток до 2.5 A. Объединив каналы 3 и 4 параллельно, можно получить один выход с нагрузочной способностью до 5 A.
Частота коммутации ADP5054 может программироваться пользователем или быть синхронизирована с внешним тактовым генератором с частотой от 250 кГц до 2 МГц; кроме того, каждый канал поддерживает работу на удвоенной частоте.
ADP5054 имеет отдельные выводы разрешения с прецизионным порогом в каждом канале для упрощения процедуры включения/отключения питания. Для чувствительных к шумам систем в состав ADP5054 включен внутренний источник опорного напряжения с низким шумом 1/f.
Области применения
- Питание FPGA и процессоров
- Базовые станции малых сот
- Охранные системы и системы наблюдения
- Медицинские приборы
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (8)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP5054 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.