Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений: 4.5 В - 15.0 В
- Погрешность выходного напряжения ±1.5% во всем температурном диапазоне
- Регулируемая от 250 кГц до 1.4 МГц частота коммутации
- Выбор варианта с регулируемым/фиксированным выходным напряжением при помощи заводской плавкой перемычки или интерфейса I2C
- Интерфейс I2C с прерыванием в условиях отказа во внешних цепях
- Стабилизация питания
- Каналы 1 и 2: Синхронные понижающие стабилизаторы с программируемым током (1.2 A/2.5 A/4 A) и драйвером полевого транзистора в цепи низкого напряжения
- Каналы 3 и 4: синхронные понижающие стабилизаторы на 1.2 A
- Единый выход с током 8 A (параллельное включение каналов 1 и 2)
- Динамическое масштабирование напряжения (DVS) в каналах 1 и 4
- Вход разрешения с прецизионным порогом 0.8 В
- Активный ключ разряда выходного напряжения
- Программируемый сдвиг фазы с шагом 90°
- Индивидуальный выбор между режимом ШИМ с фиксированной частотой и энергосберегающим режимом для каждого канала
- Вход или выход частотной синхронизации
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP5051 совмещает в себе четыре высокопроизводительных понижающих импульсных стабилизатора и супервизор со схемой контроля напряжения, сторожевым таймером и ручным сбросом, интегрированные в 48-выводном корпусе LFCSP, который удовлетворяет жестким требованиям к техническим характеристикам и занимаемому на печатной плате пространству. Компонент поддерживает непосредственное подключение к высоким входным напряжениям до 15 В без применения предварительных стабилизаторов.
Канал 1 и канал 2 содержат интегрированные полевые МОП (MOSFET) транзисторы цепи высокого напряжения и драйверы MOSFET транзисторов цепи низкого напряжения. В цепи низкого напряжения могут быть использованы внешние полевые транзисторы с каналом N-типа (NFET), позволяющие получить оптимизированное с точки зрения КПД решение и программируемый выходной ток 1.2 A, 2.5 A или 4 A.
Включив каналы 1 и 2 параллельно, можно получить выходной ток до 8 A. Канал 3 и канал 4 содержат интегрированные MOSFET транзисторы как в цепи высокого, так и в цепи низкого напряжения питания, и обеспечивают выходной ток до 1.2 A.
Входящие в состав ADP5051 схемы супервизора осуществляют контроль уровня напряжения. Сторожевой таймер формирует сигнал сброса, если уровень сигнала WDI не изменяется в течение предустановленного периода таймаута. Функция ручного сброса позволяет вырабатывать сигнал сброса по внешнему сигналу от процессора или ручного переключателя питания системы.
Опциональный интерфейс I2C обеспечивает широкие возможности конфигурирования, включая установку регулируемых и фиксированных выходных напряжений, настройку предупреждения при повышенной температуре перехода, активацию детектирования просадки входного напряжения и функции динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS).
Области применения
- Базовые станции сот малого размера
- Схемы с FPGA и процессорами
- Охранные системы и системы наблюдения
- Медицинские приборы
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Пресс-релизы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.