Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений: 4.5 В - 15 В
- Погрешность выходных напряжений ±1.5% во всем температурном диапазоне
- Регулируемая от 250 кГц до 1.4 МГц частота коммутации
- Выбор варианта с регулируемым/фиксированным выходным напряжением при помощи заводской плавкой перемычки или интерфейса I2C
- Интерфейс I2C с прерыванием при выходе из строя
- Стабилизация питания
- Каналы 1 и 2: синхронные понижающие стабилизаторы с программируемым током 1.2 A/2.5 A/4 A и драйвером полевого транзистора в цепи низкого напряжения
- Каналы 3 и 4: синхронные понижающие стабилизаторы на 1.2 A
- Канал 5: LDO-стабилизатор на 200 мА
- Одиночный выход с током 8 A (при параллельном включении каналов 1 и 2)
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP5050 совмещает в себе четыре высокопроизводительных понижающих импульсных стабилизатора и один стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO) на 200 мА, интегрированные в 48-выводном корпусе LFCSP, который удовлетворяет жестким требованиям к техническим характеристикам и занимаемому на печатной плате пространству. Компонент поддерживает непосредственное подключение к высоким входным напряжениям до 15 В без применения предварительных стабилизаторов.
Канал 1 и канал 2 содержат интегрированные полевые МОП транзисторы цепи высокого напряжения и драйверы полевых МОП транзисторов цепи низкого напряжения. В цепи низкого напряжения могут быть использованы внешние полевые транзисторы с каналом N-типа, позволяющие получить оптимизированное с точки зрения КПД решение и программируемый выходной ток 1.2 A, 2.5 A или 4 A. Включив каналы 1 и 2 параллельно, можно получить выходной ток до 8 A.
Канал 3 и канал 4 содержат интегрированные полевые МОП транзисторы как в цепи высокого, так и в цепи низкого напряжения питания, и обеспечивают выходной ток до 1.2 A.
Частота коммутации ADP5050 может быть запрограммирована пользователем или синхронизирована с внешним тактовым сигналом. Каждый канал имеет прецизионный вход разрешения, упрощающий процедуру включения/отключения питания или реализацию регулируемых порогов блокировки при просадке напряжения.
Интегрированный в ADP5050 универсальный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO-стабилизатор), который обладает низким потребляемым током в состоянии покоя, обеспечивает выходной ток до 200 мА.
Опциональный интерфейс I2C дает пользователю широкие возможности конфигурирования, включая установку регулируемых и фиксированных выходных напряжений, настройку предупреждения при повышенной температуре перехода, активацию детектирования просадки входного напряжения и функции динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS).
Области применения
- Базовые станции сот малого размера
- Схемы с FPGA и процессорами
- Охранные системы и системы наблюдения
- Медицинские приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Пресс-релизы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP5050 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.