Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
  • One 1.2 A buck regulator
  • Two 300 mA LDOs
  • 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package
  • Overcurrent and thermal protection
  • Soft start
  • Undervoltage lockout
  • Buck key specifications
    • Output voltage range: 0.8 V to 3.8 V
    • Current mode topology for excellent transient response
    • 3 MHz operating frequency
    • Peak efficiency up to 96%
    • Uses tiny multilayer inductors and capacitors
    • Mode pin selects forced PWM or auto PWM/PSM modes
    • 100% duty cycle low dropout mode
  • LDOs key specifications
    • Output voltage range: 0.8 V to 5.2 V
    • Low VIN from 1.7 V to 5.5 V
    • Stable with 2.2 μF ceramic output capacitors
    • High PSRR
    • Low output noise
    • Low dropout voltage
    • −40°C to +125°C junction temperature range

Подробнее о продукте

The ADP5040 combines one high performance buck regulator and two low dropout regulators (LDO) in a small 20-lead LFCSP to meet demanding performance and board space requirements.

The high switching frequency of the buck regulator enables the use of tiny multilayer external components and minimizes board space.

When the MODE pin is set to logic high, the buck regulator operates in forced pulse width modulation (PWM) mode. When the MODE pin is set to logic low, the buck regulator operates in PWM mode when the load is around the nominal value. When the load current falls below a predefined threshold the regulator operates in power save mode (PSM) improving the light-load efficiency. The low quiescent current, low dropout voltage, and wide input voltage range of the ADP5040 LDOs extend the battery life of portable devices. The ADP5040 LDOs maintain a power supply rejection greater than 60 dB for frequencies as high as 10 kHz while operating with a low headroom voltage.

Each regulator in the ADP5040 is activated by a high level on the respective enable pin. The output voltages of the regulators are programmed though external resistor dividers to address a variety of applications.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.