Обзор

Особенности и преимущества

  • Main input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
  • Two 1200 mA buck regulators and two 300 mA LDOs
  • 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP or 28-lead TSSOP package
  • Regulator accuracy: ±1.8%
  • Factory programmable or external adjustable VOUTx
  • 3 MHz buck operation with forced PWM and auto PWM/PSM modes
  • BUCK1/BUCK2: output voltage range from 0.8 V to 3.8 V
  • LDO1/LDO2: output voltage range from 0.8 V to 5.2 V
  • LDO1/LDO2: input supply voltage from 1.7 V to 5.5 V
  • LDO1/LDO2: high PSRR and low output noise

Подробнее о продукте

The ADP5034 combines two high performance buck regulators and two low dropout (LDO) regulators in a small, 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP (QFN) to meet demanding performance and board space requirements.

The high switching frequency of the buck regulators enables tiny multilayer external components and minimizes the board space. When the MODE pin is set high, the buck regulators operate in forced PWM mode. When the MODE pin is set low, the buck regulators operate in PWM mode when the load is around the nominal value. When the load current falls below a predefined threshold, the regulator operates in power save mode (PSM), improving the light-load efficiency.

The two bucks operate out of phase to reduce the input capaci-tor requirement. The low quiescent current, low dropout voltage, and wide input voltage range of the ADP5034 LDOs extend the battery life of portable devices. The ADP5034 LDOs maintain power supply rejection greater than 60 dB for frequencies as high as 10 kHz while operating with a low headroom voltage.

Regulators in the ADP5034 are activated though dedicated enable pins. The default output voltages can be externally set in the adjustable version, or factory programmable in the fixed voltage version, and can be set to a wide range of preset values

APPLICATIONS

  • Power for processors, ASICS, FPGAs, and RF chipsets
  • Portable instrumentation and medical devices
  • Space constrained devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.