Обзор

Особенности и преимущества

  • Input voltage range: 2.3 V to 5.5 V
  • Two 800 mA buck regulators and two 300 mA LDOs
  • Tiny, 16-ball, 2 mm × 2 mm WLCSP package
  • Regulator accuracy: ±1.8%
  • Factory programmable VOUTx
  • 3 MHz buck operation with forced PWM and auto PWM/PSM modes
  • BUCK1/BUCK2: output voltage range from 0.8 V to 3.3 V
  • LDO1/LDO2: output voltage range from 0.8 V to 3.3V
  • LDO1/LDO2: low input supply voltage from 1.7 V to 5.5 V
  • LDO1/LDO2: high PSRR and low output noise

Подробнее о продукте

The ADP5033 combines two high performance buck regulators and two low dropout regulators (LDO) in a tiny, 16-ball, 2 mm × 2 mm WLCSP to meet demanding performance and board space requirements.

The high switching frequency of the buck regulators enables tiny multilayer external components and minimizes the board space. When the MODE pin is set high, the buck regulators operate in forced PWM mode. When the MODE pin is set low, the buck regulators operate in forced power save mode (PSM). When the load is around the nominal value and the load current falls below a predefined threshold, the regulator operates in PSM, improving the light load efficiency.

The two bucks operate out of phase to reduce the input capacitor requirement and noise.

The low quiescent current, low dropout voltage, and wide input voltage range of the ADP5033 LDO extend the battery life of portable devices. The ADP5033 LDOs maintain power supply rejection greater than 60 dB for frequencies as high as 10 kHz while operating with a low headroom voltage.

The regulators in the ADP5033 are activated by the ENA and ENB pins. The specific channels controlled by ENA and ENB are set by factory programming. A high voltage level applied to the enable pins activates the regulators. The default output voltages are factory programmable and can be set to a wide range of options.

Applications

  • Power for processors, ASICS, FPGAs, and RF chipsets
  • Portable instrumentation and medical devices
  • Space constrained devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.