Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 2.5 В - 5.5 В
  • Два стабилизатора с малым падением напряжения на 200 мА
  • Миниатюрный корпус WLCSP с 16 шариковыми контактами, 1.6 мм × 1.6 мм
  • Начальная погрешность: ±0.7%
  • Сохраняет стабильность при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
  • Защита от перегрева и перегрузки по току
  • Высокий коэффициент ослабления пульсаций питания
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Подробнее о продукте

ADP5030 совмещает в миниатюрном (1.6 мм × 1.6 мм) корпусе WLCSP с 16 шариковыми контактами два высококачественных стабилизатора с малым падением напряжения (low dropout, LDO), переключатель нагрузки с низким RDSON и логику преобразования уровней, удовлетворяя самым жестким требованиям к характеристикам и занимаемому на печатной плате месту.

Низкий потребляемый ток, малое падение напряжения и широкий диапазон входных напряжений LDO-стабилизаторов, входящих в состав ADP5030, позволяют продлить срок службы батарей в портативных устройствах. Они поддерживают коэффициент ослабления пульсаций питания более 60 дБ на частотах до 100 кГц при небольших значениях запаса по напряжению.

ADP5030 можно сконфигурировать для работы с двумя различными режимами активации LDO2 и переключателя нагрузки; выбор используемого режима осуществляется с помощью отдельного вывода (MSEL).

Области применения

  • Подсистемы ВЧ
  • Устройства GPS

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь