Обзор
Особенности и преимущества
- Industry-standard-compatible pinout
- High current drive capability
- Precise UVLO comparator with hysteresis
- 3.3 V-compatible inputs
- 10 ns typical rise time and fall time at 2.2 nF load
- Matched propagation delays between channels
- Fast propagation delay
- 4.5 V to 18 V supply voltage
- Parallelable dual outputs
- Rated from −40°C to +125°C junction temperature
- Thermally enhanced packages, 8-lead SOIC_N_EP and 8-lead MINI_SO_EP
Подробнее о продукте
The ADP3654 high current and dual high speed driver is capable of driving two independent N-channel power MOSFETs. The driver uses the industry-standard footprint but adds high speed switching performance.
The wide input voltage range allows the driver to be compatible with both analog and digital PWM controllers.
Digital power controllers are powered from a low voltage supply, and the driver is powered from a higher voltage supply. The ADP3654 driver adds UVLO and hysteresis functions, allowing safe startup and shutdown of the higher voltage supply when used with low voltage digital controllers.
The driver is available in thermally enhanced SOIC_N_EP and MINI_SO_EP packaging to maximize high frequency and current switching in a small printed circuit board (PCB) area.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.