Обзор

Особенности и преимущества

  • All-in-one synchronous buck driver
  • Bootstrapped high-side drive
  • One PWM signal generates both drives
  • Anti-crossconduction protection circuitry
  • OD for disabling the driver outputs

Подробнее о продукте

The ADP3650 is a dual, high voltage MOSFET driver optimized for driving two N-channel MOSFETs, the two switches in a nonisolated synchronous buck power converter. Each driver is capable of driving a 3000 pF load with a 45 ns propagation delay and a 25 ns transition time. One of the drivers can be bootstrapped and is designed to handle the high voltage slew rate associated with floating high-side gate drivers. The ADP3650 includes overlapping drive protection to prevent shoot-through current in the external MOSFETs.

The OD pin shuts off both the high-side and the low-side MOSFETs to prevent rapid output capacitor discharge during system shutdown.

The ADP3650 is specified over the temperature range of −40°C to +85°C and is available in 8-lead SOIC_N and 8-lead LFCSP packages.

Applications

  • Telecom and datacom networking
  • Industrial and medical systems
  • Point of load conversion: memory, DSP, FPGA, ASIC

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь