Обзор

Особенности и преимущества

  • Industry-standard-compatible pinout
  • High current drive capability
  • Precise threshold shutdown comparator
  • UVLO with hysteresis
  • Overtemperature warning signal
  • Overtemperature shutdown
  • 3.3 V-compatible inputs
  • Rise time and fall time: 10 ns typical at 2.2 nF load
  • Fast propagation delay
  • See Data Sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADP3629/ADP3630/ADP3631 are dual, high current, high speed drivers, capable of driving two independent N-channel power MOSFETs. The ADP3629/ADP3630/ADP3631 use the industry-standard footprint but add high speed switching per-formance and improved system reliability.

The ADP3629/ADP3630/ADP3631 have an internal temperature sensor and provide two levels of overtemperature protection: an overtemperature warning and an overtemperature shutdown at extreme junction temperatures.

The SD function, generated from a precise internal comparator, provides fast system enable or shutdown. This feature allows redundant overvoltage protection, complementing the protec-tion inside the main controller device, or provides safe system shutdown in the event of an overtemperature warning.

The wide input voltage range allows the driver to be compatible with both analog and digital PWM controllers.

Digital power controllers are supplied from a low voltage supply, and the driver is supplied from a higher voltage supply. The ADP3629/ADP3630/ADP3631 add UVLO and hysteresis func-tions, allowing safe startup and shutdown of the higher voltage supply when used with low voltage digital controllers.

Applications

  • AC-to-DC switch mode power supplies
  • DC-to-DC power supplies
  • Synchronous rectification
  • Motor drives
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    ADP3631 Обсуждения

    ADP3631 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь