Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью стабилизированное регулируемое выходное напряжение
- Высокий выходной ток: 120 мА
- Погрешность выходного напряжения: ±3%
- Частота коммутации 250 кГц
- Низкий ток в режиме отключения: 2 мкА, тип.
- Диапазон входных напряжений от 3 В до 6 В
- Корпус SO-8
- Диапазон температур окружающей среды от –40°C до +85°C
Подробнее о продукте
ADP3605 – это инвертирующий стабилизатор с выходным током 120 мА, который осуществляет преобразование входного напряжения в диапазоне от 3 В до 6 В в выходное напряжение -3 В. Он обеспечивает полностью стабилизированное выходное напряжение без применения катушек индуктивности. Преобразователь построен на базе схемы накачки заряда и обеспечивает комбинацию превосходной погрешности (±5% в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур), низкого тока в режиме отключения (10 мкА, тип.) и малых габаритов. Он содержит внутренний генератор частоты 500 кГц, что позволяет уменьшить габариты конденсаторов фильтра и схемы накачки заряда.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.