Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Малое падение напряжения: 150 мВ при 200 мА
    Малое падение напряжения: 300 мВ при 300 мА
  • Технология КМОП с низким энергопотреблением: потребляемый ток 17 мкА
  • Режим отключения: потребляемый ток 0.2 мА
  • Гарантированный выходной ток 300 мА
  • Совместим по выводам с MAX667
  • Стабилен при работе с конденсатором нагрузки 10 мкФ
  • Рабочий диапазон: от +2.5 В до +16.5 В
  • Детектор пониженного напряжения батареи
  • Фиксированное (+5 В) или регулируемое выходное напряжение
  • Высокая точность: ±2%
  • Выход детектора потери стабилизации
  • Корпус с низким тепловым сопротивлением
  • Выдерживает напряжение электростатического разряда > 6000 В

Подробнее о продукте

ADP3367 - это прецизионный стабилизатор с малым падением напряжения, способный обеспечивать выходной ток до 300 мА. Он может использоваться в конфигурации с фиксированным выходным напряжением +5 В без применения дополнительных внешних компонентов или регулируемым при помощи двух внешних резисторов выходным напряжением в диапазоне от +1.3 В до +16 В. Выбор режима работы с фиксированным или регулируемым выходным напряжением осуществляется на основании напряжения на входе SET. Комбинация малого потребляемого тока (17 мкА) и режима ожидания, или отключения (0.2 мкА), делает данный компонент особенно привлекательным для систем с питанием от батарей. При выходном токе 100 мкА падение напряжения составляет всего 15 мВ, что позволяет работать с минимальным запасом относительно входного напряжения и продлить срок службы элемента питания. При повышении выходного тока падение напряжения возрастает незначительно и составляет всего 150 мВ при выходном токе 200 мА. Компонент поддерживает работу с широким диапазоном входных напряжений от 2.5 В до 16.5 В. Он также имеет такие дополнительные функции, как детектор просадки напряжения и компаратор напряжения для контроля состояния батареи. Детектор просадки напряжения может использоваться для индикации потери стабилизации, а детектор низкого напряжения батареи может использоваться для контроля входного напряжения питания.

ADP3367 представляет собой существенно улучшенный, совместимый по выводам функциональный аналог MAX667. Он обладает меньшим по сравнению с MAX667 потребляемым током, меньшей погрешностью напряжения и лучшими показателями стабилизации по входному напряжению и току нагрузки. Благодаря улучшенным схемам ограничения напряжения компонент обеспечивает повышенную защиту от электростатического разряда (>6000 В). ADP3367 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускается в узком корпусе SOIC для поверхностного монтажа.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь