Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.9% при 25°C, ±1.5% во всем температурном диапазоне
- Крайне малое падение напряжения: 230 мВ (тип.) при 1.5 A
- Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 1.0 мкФ
- anyCAP – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Низкий шум
- Диапазон напряжений питания: 2.8 В - 6 В
- Диапазон температур окружающей среды: от –40°C до +85°C
- Корпус SOT-223
Подробнее о продукте
ADP3339 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP33xx. Он работает с входным напряжением в диапазоне от 2.8 В до 6 В и обеспечивает ток нагрузки до 1.5 A. ADP3339 выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре и усовершенствованной технологии производства, которая позволяет улучшить характеристики при большем по сравнению с конкурирующими решениями выходном токе. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 1.0 мкФ. Компонент нечувствителен к эквивалентному последовательному сопротивлению выходного конденсатора и сохраняет стабильность при использовании любого качественного конденсатора, включая миниатюрные керамические конденсаторы типа MLCC. ADP3339 поддерживает исключительную точность: 0.9% при комнатной температуре и 1.5% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3339 составляет всего 230 мВ (тип.) при 1.5 A. Компонент также обладает функциями токоограничения и защиты при перегреве. Потребляемый ADP3339 ток очень мал и составляет всего 130 мкА (тип.) в условиях слабой нагрузки.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP3339 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.