Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.9% при 25°C, ±1.8% во всем температурном диапазоне
- Крайне малое падение напряжения:
- 200 мВ (тип.) при 500 мA
- Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 1.0 мкФ
- anyCAP – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Низкий шум
- Низкий ток в режиме отключения: <1.0 мкА
- Диапазон напряжений питания: 2.6 В - 12 В
- Диапазон выходных напряжений: 1.5 В - 10 В
- Диапазон температур окружающей среды: от –40°C до +85°C
- Миниатюрный 8-выводный корпус MSOP с улучшенной теплопередачей
Подробнее о продукте
ADP3336 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP33xx. Он работает с входным напряжением в диапазоне от +2.6 В до +12 В и обеспечивает непрерывный ток нагрузки до 500 мA. ADP3336 выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря минимальному тепловому сопротивлению среди любых устройств данной категории в корпусе MSOP-8 и усовершенствованной технологии производства, которая позволяет повысить характеристики по сравнению с конкурирующими решениями. Для стабильной работы его патентованной архитектуры достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 1.0 мкФ. Компонент нечувствителен к эквивалентному последовательному сопротивлению выходного конденсатора и сохраняет стабильность при использовании любого качественного конденсатора, включая миниатюрные керамические конденсаторы типа MLCC. ADP3336 поддерживает исключительную точность: ±0.9% при комнатной температуре и ±1.8% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3336 составляет всего 200 мВ (тип.) при 500 мA. Компонент также обладает функциями токоограничения и защиты при перегреве. Потребляемый ADP3336 ток крайне мал и составляет всего 80 мкА (тип.) в условиях слабой нагрузки. В режиме отключения ток цепи заземления сокращается до уровня менее 1 мкА.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.