Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.9% при 25°C, ±1.8% во всем температурном диапазоне
  • Выходной ток до 500 мА
  • Крайне малое падение напряжения
  • Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 1.0 мкФ
  • anyCAP - стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Низкий шум
  • Малый ток в режиме отключения: <1.0 мкА (тип.)
  • Диапазон напряжений питания: 2.6 В - 11 В
  • Диапазон выходных напряжений: 1.5 В - 10 В
  • Диапазон температур окружающей среды: от –40°C до +85°C

Подробнее о продукте

ADP3334 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP333x. Он работает с входным напряжением в диапазоне от 2.6 В до 11 В и обеспечивает непрерывный ток нагрузки до 500 мA. Для стабильной работы инновационной архитектуры anyCAP® достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 1.0 мкФ. Она также нечувствительна к эквивалентному последовательному сопротивлению выходного конденсатора, благодаря чему ADP3334 сохраняет стабильность при использовании любого конденсатора, включая миниатюрные керамические конденсаторы типа MLCC.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Описание схемы (4)
  • Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Типовые проекты (4)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь