Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.8% при 25°C, ±1.8% во всем температурном диапазоне
  • Крайне малое падение напряжения: 230 мВ (макс.) при 300 мA
  • Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 1.0 мкФ
  • Архитектура anyCAP стабильна при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Низкий шум
  • Малый ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Диапазон напряжений питания: 2.6 В - 12 В
  • Диапазон температур окружающей среды: от –40°C до +85°C
  • Миниатюрный 8-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

ADP3333 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP33xx. Он совместим по выводам с MAX8860, но имеет больший диапазон входных напряжений (от 2.6 В до 12 В) и обеспечивает ток нагрузки до 300 мA. ADP3333 выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре и усовершенствованной технологии производства, которая позволяет улучшить характеристики по сравнению с конкурирующими решениями. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 1.0 мкФ. Компонент нечувствителен к эквивалентному последовательному сопротивлению выходного конденсатора и сохраняет стабильность при использовании любого качественного конденсатора, включая миниатюрные керамические конденсаторы типа MLCC. ADP3333 поддерживает исключительную точность: ±0.8% при комнатной температуре и ±1.8% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3333 составляет всего 140 мВ (тип.) при 300 мA. Компонент обладает функциями токоограничения и защиты от перегрева, а также имеет режим отключения. Потребляемый ADP3333 ток крайне мал и составляет всего 70 мкА (тип.) в условиях слабой нагрузки. В режиме отключения ток цепи заземления сокращается до уровня менее 1 мкА.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

  • Показать все (10)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (4)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Описание схемы (3)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Типовые проекты (2)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь