Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.7% при 25°C, ±1.4% во всем температурном диапазоне
- Крайне малое падение напряжения: 140 мВ (тип.) при 200 мA
- Может использоваться с внешним транзистором для увеличения выходного тока (>1 А)
- Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 0.47 мкФ
- anyCAP - стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Низкий шум
- Малый ток в режиме отключения: 10 нА, тип.
- Диапазон напряжений питания: 2.6 В - 12 В
- Диапазон выходных напряжений: 1.5 В - 11.75 В
- Диапазон температур окружающей среды:
от –40°C до +85°C - Миниатюрный корпус
- Chip-on-LeadTM SOT-23-6
с улучшенной теплопередачей
Подробнее о продукте
ADP3331 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAPTM ADP333x. Он работает с входным напряжением в диапазоне от 2.9 В до 12 В и обеспечивает ток нагрузки до 200 мA. ADP3331 выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре и усовершенствованной технологии производства, которая позволяет улучшить характеристики и увеличить выходной ток по сравнению с конкурирующими решениями. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 0.47 мкФ. Компонент нечувствителен к эквивалентному последовательному сопротивлению выходного конденсатора и сохраняет стабильность при использовании любого качественного конденсатора, включая миниатюрные керамические конденсаторы типа MLCC. ADP3331 поддерживает исключительную точность: ±0.7% при комнатной температуре и ±1.4% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3331 составляет всего 140 мВ (тип.) при 200 мA. Компонент обладает функциями токоограничения и защиты от перегрева, а также имеет режим отключения. Потребляемый ADP3331 ток крайне мал и составляет всего 34 мкА (тип.) в условиях слабой нагрузки. В режиме отключения ток цепи заземления сокращается до уровня менее 2 мкА. Компонент выпускается в корпусе SOT-23-6 с улучшенными тепловыми характеристиками, которые достигаются благодаря применению патентованного компанией Analog Devices решения Chip-on-LeadTM, позволяющего максимально увеличить рассеиваемую мощность.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADP3331 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.