Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Погрешность ±1.2% в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки при 25°C
  • Крайне малое падение напряжения: 120 мВ (тип.) при 100 мAA
  • Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 0.47 мкФ
  • anyCAP – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Низкий шум
  • Малый ток в режиме отключения: 1 мкА
  • Диапазон напряжений питания: 2.8 В - 12 В
  • Диапазон температур окружающей среды: от –20°C до +85°C
  • Несколько вариантов с фиксированными выходными напряжениями
  • Миниатюрный 5-выводный корпус SOT-23
  • Превосходная стабилизация по току сети и напряжению нагрузки

Подробнее о продукте

ADP3309 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP ADP330x. Он совместим функционально и по выводам с компонентом LP2981 компании National, но обладает лучшими характеристиками. ADP3309 выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре и усовершенствованной технологии производства. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 0.47 мкФ. Компонент поддерживает стабильность при любом типе выходного конденсатора, независимо от эквивалентного последовательного сопротивления, включая миниатюрные керамические конденсаторы. ADP3309 обеспечивает погрешность стабилизации ±1.2% при комнатной температуре и ±2.2% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3309 составляет всего 120 мВ (тип.) при 100 мA. Компонент также обладает функцией токоограничения и имеет режим отключения, в котором ток цепи заземления сокращается приблизительно до 1 мкА.

ADP 3309 работает с широким диапазоном входных напряжений от 2.8 В до 12 В, обеспечивая ток нагрузки более 100 мА. Компонент выпускается в различных вариантах с широким диапазоном фиксированных выходных напряжений.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Ноутбуки, КПК
  • Системы с питанием от батарей
  • Стабилизаторы питания PCMCIA
  • Сканеры штрих-кодов
  • Видеорегистраторы, фотоаппараты


Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь