Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.8% при 25°C, ±1.4% во всем температурном диапазоне
  • Крайне малое падение напряжения: 180 мВ (тип.) при 200 мA
  • Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 0.47 мкФ
  • anyCAP – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
  • Диапазон напряжений питания: 3.2 В - 12 В
  • Ограничение тока и защита от перегрева
  • Низкий шум
  • Детектор просадки напряжения
  • Малый ток в режиме отключения: <1 мкА
  • Корпус SO-8 с улучшенной теплопередачей
  • Превосходные характеристики стабилизации по входному напряжению и току нагрузки

Подробнее о продукте

ADP3303 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP3300, ADP3301, и ADP3309. Он выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре, усовершенствованной технологии производства и новому типу корпуса. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 0.47 мкФ. Компонент поддерживает стабильность при любом типе выходного конденсатора, независимо от эквивалентного последовательного сопротивления, включая миниатюрные керамические конденсаторы (MLCC). ADP3303 поддерживает погрешность стабилизации ±0.8% при комнатной температуре и ±1.4% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3303 составляет всего 180 мВ (тип.) при 200 мA.

Компонент выпускается в новом патентованном компаний Analog Devices корпусе с улучшенными тепловыми характеристиками (Thermal Coastline), который способен рассеивать мощность 1 Вт без применения внешнего теплоотвода или медного полигона большой площади на печатной плате.

Это позволяет минимизировать занимаемое на печатной плате место и делает ADP3303 очень привлекательным для применения в портативном оборудовании.

ADP3303 работает с широким диапазоном входных напряжений от 3.2 В до 12 В, обеспечивая ток нагрузки более 200 мА. Стабилизатор имеет флаг ошибки, сигнализирующий о потере стабилизации или активации защиты от короткого замыкания/перегрева. Он также имеет функцию отключения и возможность подключения внешнего конденсатора для уменьшения уровня шумов. Компоненты семейства LDO-стабилизаторов anyCAP® ADP330x выпускаются в версиях с широким диапазоном фиксированных выходных напряжений и уровнями выходного тока от 50 мА до 200 мА:

ADP3300 (50 мА, SOT-23)
ADP3301 (100 мА)
ADP3302 (100 мА, двухканальный выход)

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Ноутбуки, портативные ПК
  • Системы с питанием от батарей
  • Переносные измерительные приборы
  • Пост-стабилизатор для импульсных источников питания
  • Сканеры штрих-кодов

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Описание схемы (6)
  • Описание схемы

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Типовые проекты (6)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь