Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки: ±0.8% при 25°C
- Крайне малое падение напряжения: 100 мВ (тип.) при 100 мA
- Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 0.47 мкФ
- anyCAP™* – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Низкий шум
- Детектор просадки напряжения
- Малый ток в режиме отключения: <1 мкА
- Несколько вариантов с фиксированными выходными напряжениями
- Диапазон напряжений питания: 3.0 В - 12 В
- Диапазон температур окружающей среды: от –20°C до +85°C
- Корпус SO-8 с улучшенной теплопередачей
- Превосходные характеристики стабилизации по входному напряжению и току нагрузки
Подробнее о продукте
ADP3301 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP330x. Он выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной архитектуре, усовершенствованной технологии производства и новому типу корпуса. В состав его патентованной архитектуры входят неинвертирующий широкополосный драйвер и каскад, позволяющий реализовать стабилизацию контура обратной связи при помощи внутреннего конденсатора "расщепления полюса" и одного внешнего конденсатора номиналом всего лишь 0.47 мкФ. Компонент сохраняет стабильность при любом типе выходного конденсатора, независимо от эквивалентного последовательного сопротивления, включая миниатюрные керамические конденсаторы (MLCC). ADP3301 поддерживает исключительную точность: ±0.8% при комнатной температуре и ±1.4% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3301 составляет всего 100 мВ (тип.) при 100 мA.Компонент выпускается в новом патентованном компаний Analog Devices корпусе с улучшенными тепловыми характеристиками (Thermal Coastline), который способен рассеивать мощность 1 Вт без применения внешнего теплоотвода или медного полигона большой площади на печатной плате. Это позволяет минимизировать занимаемое на печатной плате место и делает ADP3301 очень привлекательным для применения в портативном оборудовании.
ADP3301 работает с широким диапазоном входных напряжений от 3.2 В до 12 В, обеспечивая ток нагрузки более 200 мА. Стабилизатор имеет флаг ошибки, сигнализирующий о потере стабилизации или активации защиты от короткого замыкания/перегрева. Он также имеет функцию отключения и возможность подключения внешнего конденсатора для уменьшения уровня шумов. Компоненты семейства LDO-стабилизаторов anyCAP® ADP330x выпускаются в версиях с широким диапазоном фиксированных выходных напряжений и уровнями выходного тока от 50 мА до 200 мА:
ADP3300 (50 мА, SOT-23)
ADP3303 (200 мА)
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.