Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая точность в диапазоне напряжений питания и токов нагрузки:
±0.8% при 25°C, ±1.4% во всем температурном диапазоне - Крайне малое падение напряжения: 80 мВ (тип.) при 50 мA
- Для стабильной работы достаточно CВЫХ = 0.47 мкФ
- anyCAP – стабилен при любых типах конденсаторов (включая MLCC)
- Ограничение тока и защита от перегрева
- Низкий шум
- Детектор просадки напряжения
- Малый ток в режиме отключения: <1 мкА
- Диапазон напряжений питания: 3.2 В - 12 В
- Диапазон температур окружающей среды: от –40°C до +85°C
- Несколько вариантов с фиксированными выходными напряжениями
- Миниатюрный 6-выводный корпус SOT-23-6
- Превосходная стабилизация по току сети и напряжению нагрузки
Подробнее о продукте
ADP3300 – это представитель семейства прецизионных стабилизаторов с малым падением напряжения (low dropout, LDO) anyCAP® ADP330x. Он выделяется на фоне стандартных LDO-стабилизаторов благодаря своей инновационной патентованной архитектуре, усовершенствованной технологии производства. Для его стабильной работы достаточно выходного конденсатора номиналом всего лишь 0.47 мкФ. Компонент сохраняет стабильность при любом типе выходного конденсатора, независимо от эквивалентного последовательного сопротивления, включая миниатюрные керамические конденсаторы (MLCC). ADP3300 поддерживает исключительную точность: ±0.8% при комнатной температуре и ±1.4% в диапазоне температур, входных напряжений и токов нагрузки. Падение напряжения ADP3300 составляет всего 80 мВ (тип.) при 50 мA.ADP3300 работает с широким диапазоном входных напряжений от 3.2 В до 12 В, обеспечивая ток нагрузки более 50 мА. Стабилизатор имеет флаг ошибки, сигнализирующий о потере стабилизации или активации защиты от короткого замыкания/перегрева. Он также имеет функцию отключения и возможность подключения внешнего конденсатора для уменьшения уровня шумов. Компоненты семейства LDO-стабилизаторов anyCAP® ADP330x выпускаются в версиях с широким диапазоном фиксированных выходных напряжений и уровнями выходного тока от 50 мА до 200 мА:
- ADP3301 (100 мА)
- ADP3303 (200 мА)
Области применения
- Сотовые телефоны
- Ноутбуки, КПК
- Системы с питанием от батарей
- Стабилизаторы питания PCMCIA
- Сканеры штрих-кодов
- Видеорегистраторы, фотоаппараты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.