Обзор
Особенности и преимущества
- Версии с фиксированными (ADP322) и регулируемым (ADP323) выходными напряжениями
- Диапазон напряжения смещения (VBIAS): 2.5 В - 5.5 В
- Диапазон входных напряжений (VIN1/VIN2, VIN3): 1.8 В - 5.5 В
- Три стабилизатора с малым падением напряжения, выходной ток 200 мА
- 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
- Начальная погрешность: ±1%
- Стабилен при работе с керамическими выходными конденсаторами 1 мкФ
- Не требуется конденсатор блокировки шума
- 3 независимых входа разрешения, управляемых логическими сигналами
- Защита от перегрузки по напряжению и перегрева
Ключевые характеристики
- Высокий PSRR
- PSRR = 76 дБ до 1 кГц
- PSRR = 70 дБ на 10 кГц
- PSRR = 60 дБ на 100 кГц
- PSRR = 40 дБ на 1 МГц
- Низкий выходной шум
- Выходное напряжение шума 24 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 1.2 В
- Выходное напряжение шума 43 мкВ ср.кв. (тип.) при VOUT = 2.8 В
- Превосходный переходный отклик
- Малое падение напряжения: 110 мВ при токе нагрузки 200 мА
- Ток цепи заземления 85 мкА, тип., в отсутствие нагрузки, все LDO-стабилизаторы активны
- Схема быстрого включения 100 мкс
- Гарантированное значение выходного тока 200 мА на канал
Рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
Стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO, low dropout) ADP322/ADP323 с трехканальным выходом и выходным током до 200 мА обладают высоким коэффициентом ослабления пульсаций питания (PSRR, power supply rejection ratio), низким шумом и малым потребляемым током. Эти особенности позволяют продлить срок службы батарей в портативном оборудовании и делают данные компоненты идеальным выбором для беспроводных систем с жесткими требованиями к характеристикам и занимаемой площади на печатной плате. Коэффициент ослабления пульсаций ADP322/ADP323 превышает 60 дБ на частотах вплоть до 100 кГц при работе с малым запасом по входному напряжению. Компоненты обеспечивают значительно лучшие показатели шума по сравнению с конкурирующими LDO-стабилизатора без применения дополнительного конденсатора для блокировки шумов.
ADP322/ADP323 выпускаются в миниатюрном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 3 мм × 3 мм, и поддерживают стабильность при использовании миниатюрных керамических выходных конденсаторов 1 мкФ ±30%, что позволяет создавать схемы питания с минимальной занимаемой на плате площадью для разнообразных портативных устройств.
ADP322 выпускается в версиях с различными комбинациями выходных напряжений от 0.8 В до 3.3 В и обладает защитой от перегрузки по току и перегрева для предотвращения повреждений в жестких рабочих условиях. Трехканальный LDO-стабилизатор с регулируемым выходным напряжением APDP323 можно сконфигурировать для формирования любых выходных напряжений от 0.5 В до 5 В при помощи двух дополнительных резисторов на каждый выходной канал.
- Мобильные телефоны
- Цифровые фото-/видеокамеры и аудиоплееры
- Портативное оборудование и оборудование с питанием от батарей
- Портативные медицинские приборы
- Вторичная стабилизация постоянного напряжения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.